เผยแพร่สินค้าของคุณ
FS520-30 Deep PVC Floor Sink
MIFAB

FS520-30 Deep PVC Floor Sink

FS520-30 PVC floor sinks are manufactured out of PVC material to provide the ultimate in sanitary design. PVC material has excellent resistance to chemicals such as the acids contained in fruits, vegetables and fats. The smooth, uniform surface is easy to clean and the floor sink will not chip or rust. PVC floor sinks are lightweight for easier handling, installation and transportation. PVC floor sinks are available with optional dome bottom strainer and with full, three-quarter or half PVC, nickel bronze or stainless steel grate configurations.

สเปคสินค้า
  • FS520-30 Deep PVC Floor Sink

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fs520-30-deep-pvc-floor-sink
  • Product familyFloor Sinks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Square Floor Sinks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Area Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains