เผยแพร่สินค้าของคุณ
R1200-BUV Large Sump Roof Drain with Fixed Extension, Sump Receiver and Deck Clamp
MIFAB

R1200-BUV Large Sump Roof Drain with Fixed Extension, Sump Receiver and Deck Clamp

MIFAB® R1200-BUV Series lacquered cast iron deep sump roof drain with 15” diameter anchor flange, sump receiver, gasketed fixed extension (specify height-2”, 3” or 4”- V2,-V3 or -V4), underdeck clamp, cast iron waterproofing membrane clamp ring with integral gravel stop, and standard self-locking polyethylene dome strainer with a free area of 125 square inches.
สเปคสินค้า
  • SKUs: R1202-BUV, R1203-BUV, R1204-BUV, R1205-BUV, R1206-BUV, R1208-BUV
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.large-sump-roof-drain-with-fixed-extension-sump-receiver-and-deck-clamp
  • Product familyDrains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof Drains » Sump Drains
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • UNSPSC nameRoofing drains
  • UNSPSC code30151605
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-13 41 39
  • OmniClass TitleRoof Drains
  • CSI UniFormat II CodeD2040
  • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)