เผยแพร่สินค้าของคุณ
LIL MAX Lint Interceptor
MIFAB

LIL MAX Lint Interceptor

MIFAB® Series Lil-(specify size)-L HDPE injection molded lint interceptor with flow rating of ____ (indicate) and liquid holding capacity of ____ (indicate). Unit shall include: two internal straining baffles with 3/8” diameter holes spaced 1/2” apart, internal deep seal trap, and HDPE injection molded, non skid, rectangular gasketed lid with securing latches.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LIL-MAX-L
  • Product familyInterceptors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hair/Lint/Other Interceptors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • UNSPSC nameTraps and strainers
  • UNSPSC code401425
  • Uniclass 2015 CodePr_65_55_76_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater separators
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing
  • OmniClass Number23-27 37 11
  • OmniClass TitleGrease Traps
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING