เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lead Free* Liquid-Fill Angle Thermometer - LFTL
Watts

Lead Free* Liquid-Fill Angle Thermometer - LFTL

4.4 จาก 5 ดาว4.4(16 รีวิว)
Series LFTL Liquid-Fill Angle Lead Free* Thermometers are used in commercial, residential, and institutional HVAC applications. It is a sealed glass tube type model with a polypropylene cases, glass lens, non-mercury bed sensing fluid, and Lead Free* brass thermowells. Accuracy is +/-2 % of full scale. Available in various temperature rating scales.
สเปคสินค้า
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • Sealed glass tube type models with a Valox case, glass lens, and Lead Free* brass thermowells
    • Accuracy is +/-2% of full scale using non-mercury sensing fluids
    • Designed for use in a variety of commercial, residential, and institutional HVAC applications
    • Available in various temperature rating scales
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Angle-Thermometer-LFTL
  • Product familyPlumbing & Flow Control Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Gauges > Thermometers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolypropylene
  • วัสดุรองBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • รหัส ETIMEC011165
  • ชื่อ ETIMBimetal thermometer
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_34_88
  • Uniclass 2015 DescriptionTemperature gauges
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 74 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTemperature Measurement
  • OmniClass Number23-27 11 11
  • OmniClass TitleTemperature Measuring Instrument And Controls
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (20)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (18)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (21)