เผยแพร่สินค้าของคุณ
MH-301, 401, 501, 601 Siphonic Overflow Roof Drain
MIFAB

MH-301, 401, 501, 601 Siphonic Overflow Roof Drain

MIFAB®’s HYDROMAX MH-301, MH-401, MH-501 and MH-601 lacquered cast iron siphonic roof drain with wide anchor flange, cast iron waterproofing membrane clamp ring with integral 2” water dam and ductile iron air baffle / inducer with Type 304 stainless steel Allen key hardware.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MH-301_401_501_601
  • Product familyHydrants
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Other
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-14
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • UNSPSC nameRoofing drains
  • UNSPSC code30151605
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-13 41 39
  • OmniClass TitleRoof Drains

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)