เผยแพร่สินค้าของคุณ
MI-200 Electronic Trap Seal Primer with Air Gap, Solenoid Valve and Manifold
MIFAB

MI-200 Electronic Trap Seal Primer with Air Gap, Solenoid Valve and Manifold

2.0 จาก 5 ดาว2.0(5 รีวิว)
The MI-200 is engineered to connect to the voltage building energy management system used to manage the services in commercial, educational and institutional buildings. It can be located anywhere in the water supply. A manifold is provided as part of the assembly so that up to 5 drains can be served. The MI-200 is practical for infrequently used buildings such as convention centers and sports facilities. The MI-200 is manufactured in accordance with ANSI/ASME A112.1.2 air gap in plumbing systems Standard. UA1818 access door is suggested for access to the MI-200 when installed into the wall. NOTE: Timer not included.
สเปคสินค้า
  • SKUs: MI-200-500-24VDC, MI-200-625-VDC, MI-200-500-120VAC, MI-200-625-120VAC, MI-200-500-220VAC, MI-200-625-220VAC
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mi-200-120-vac-electronic-trap-seal-primer
  • Product familyTrap Seal Primers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electronic
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_65_55_84_94
  • Uniclass 2015 DescriptionVacuum breakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePressure Vacuum Breaker Backflow Preventers
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (9)