เผยแพร่สินค้าของคุณ
MI-600 PVC and ABS Trap Seal Primer Connector
MIFAB

MI-600 PVC and ABS Trap Seal Primer Connector

The MIFAB® MI-600 Series ABS or PVC schedule #40 D.W.V. P-trap trap seal primer connector, with 2” (51), 3” (76), or 4” (102) pipe connections, and a ½” (13) or 5/8” (16) brass compression fitting connection to attach to a trap seal primer water supply line. The MIFAB MI-600 Series of P-trap trap seal primer connectors meet the ASTM D-2661 and ASTM D-2665 Standards.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MI-600
  • Product familyTrap Seal Primers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Other
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-15
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing
  • OmniClass Number23-31 00 00
  • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment