เผยแพร่สินค้าของคุณ
MI-DIAL-2-LD
MIFAB

MI-DIAL-2-LD

MIFAB® MI-DIAL-2-LD supply and waste dialysis box is constructed of 16 gauge, Type 316 stainless steel (satin finish), continuous welded corners, four mounting anchor tabs, two 1/2” NPT PVC supply connections with PVC ball valves and 3/4” hose connections. Bracket with grommets for two 3/8” diameter hose and 2” stainless steel drain connection with sloped bottom. 

สเปคสินค้า
  • Dialysis Box with Two Valves

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mi-dial-2-ld
  • Product familyDialysis Boxes
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์MI-DIAL
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_75
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary appliance systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Waste and Vent Piping
  • CSI UniFormat II CodeD2090
  • CSI UniFormat II TitleOther Plumbing Systems