เผยแพร่สินค้าของคุณ
MI-G-AD
MIFAB

MI-G-AD


The MI-G-AD-25 is manufactured out of a fabricated 16 gauge Type 304 stainless steel body, deep seal trap with sewer gas stopper, air relief bypass, dual, gasketed lid for easy access to the internal sediment bucket, grease and oil collection container, 24 hour timer with heating element and automatic skimming wheel. The MI-G-AD-25 is tested and certified to the PDI G-101 and ASME A112.14.3 Standards.

สเปคสินค้า
  • Automatic Recovery Grease Interceptor

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mi-g-ad
  • Product familyInterceptors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grease Interceptors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-05
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • UNSPSC nameTraps and strainers
  • UNSPSC code401425
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGrease Traps
  • OmniClass Number23-27 37 11
  • OmniClass TitleGrease Traps