เผยแพร่สินค้าของคุณ
MI-G-BO
MIFAB

MI-G-BO

MIFAB® MI-G-BO Series of fixed bolt on extensions are manufactured from 10 gauge, acid resistant, powder epoxy coated steel and are complete with lid sealing urethane gasket and lockdown hardware.

สเปคสินค้า
  • Bolt On (Fixed) Extension for MI-GO Grease Interceptor

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mi-g-bo
  • Product familyInterceptors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grease Interceptors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-05
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • UNSPSC nameSludge collectors
  • UNSPSC code47101536
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGrease Traps
  • OmniClass Number23-39 33 17
  • OmniClass TitleOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING