เผยแพร่สินค้าของคุณ
MI-GAP-NPB Brass Air Gap Fitting
MIFAB

MI-GAP-NPB Brass Air Gap Fitting

The MIFAB® MI-GAP-NPB Series copper air gap fitting complete with a ½” (13) male N.P.T. fitting at the inlet supply incorporating a stream directing nozzle, a ½” (13) N.P.T. female outlet, and a 1” (25) vertical air gap. It is manufactured in accordance with ANSI/ASME A112.1.2 air gap in plumbing systems standard.
สเปคสินค้า
  • SKUs: MI-GAP-NPB
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mi-gap-brass-air-gap-fitting
  • Product familyTrap Seal Primers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Other
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Outlets and Inlets
  • OmniClass Number23-33 49 21 11
  • OmniClass TitleAir Outlets and Inlets
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING