เผยแพร่สินค้าของคุณ
MI-SOLID-LB Solids Interceptor with Bottom Access
MIFAB

MI-SOLID-LB Solids Interceptor with Bottom Access

MIFAB® MI-SOLID-LB Series small capacity powder epoxy coated interior and exterior 10 gauge fabricated steel solids interceptor with internal perforated sediment bucket removable through the bottom. Interceptor complete with 2” F.I.P. low inlet and 2” F.I.P. high outlet on other side for flow through installation and gasketed bottom lid secured with latches.
สเปคสินค้า
  • SKUs: MI-SOLID-LB
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mi-solid-lb-solids-interceptor
  • Product familyInterceptors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sediment and Solid Interceptors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • UNSPSC nameTraps and strainers
  • UNSPSC code401425
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDrainage traps and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Waste Interceptors
  • OmniClass Number23-39 45 23 13
  • OmniClass TitleSolid Waste Detectors for Other Solids
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING