เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z812B4-XL  4" AquaSpec Centerset Gooseneck Faucet
Z812B4-XL  4" AquaSpec Centerset Gooseneck Faucet
Z812B4-XL  4" AquaSpec Centerset Gooseneck Faucet
Z812B4-XL  4" AquaSpec Centerset Gooseneck Faucet
Z812B4-XL  4" AquaSpec Centerset Gooseneck Faucet
    Zurn

    Z812B4-XL 4" AquaSpec Centerset Gooseneck Faucet

    Polished chrome-plated cast brass faucet body with integral shanks, quarter turn ceramic disc cartridges and a 5-3/8" rigid or swing spout. Unit is furnished with a standard 2.2 GPM aerator, vandal-resistant color-coded handles, mounting hardware and 1/2" NPSM coupling nuts for standard lavatory risers. Zurn Lead Free products (-XL) is the line of durable, high quality brass faucets and fixtures that are designed and manufactured to comply with Section 1417 of the Safe Drinking Water Act (SDWA) which mandates the weighted average lead content of no more than 0.25% of the wetted surface.

    Compliance:

    • ADA
    • ASME All2.18.1/CSA B125.l
    • CEC
    • IPC
    • NSF 61
    • NSF 372
    • WaterSense

    Features:

    • Chrome-plated cast brass construction for durability
    • Lifetime warranty ceramic disc cartridge
    • 4-in. vandal-resistant, color-coded wrist blade handles
    • 3-year limited warranty
    สเปคสินค้า
    • keywords: Gooseneck Spouts,4" Centerset Faucets,Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Healthcare,Retail,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Correctional/Institutional,Food Service,Sports Complex/Recreational Center,First Aid Station,Classrooms,Nurse Station/Health Facility,Infirmary,Industrial/Processing Plant,EZShip,EZ Ship,Lead-Free Law Compliance,MasterSpec,Zurn One Systems Specifier,,812B4-XL,12B4-XL

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Z812B4-XL
    • Product familyAquaSpec Faucet - Manual
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AquaSpec Faucet - Manual
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (25)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)