MIFAB® Series P6060, 6″ wide, 4″ internal width, 16 gauge fabricated Type 304 stainless steel presloped trench drain (1% / 1/8″ per foot). Channels are available in one and two meter lengths, have flanged ends to connect to each other with a neoprene rubber gasket in between. Bottom and end outlets are available in 3″ or 4″ no hub outlet connections.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
สหรัฐอเมริกา |