เผยแพร่สินค้าของคุณ
P6090-ELTD Elevator Trench Drain
MIFAB

P6090-ELTD Elevator Trench Drain

MIFAB® Series P6090-ELTD Elevator Trench Drain, 10″ wide, 8″ Internal width, 16 gauge fabricated Type 304 stainless steel channels with anchor tabs and slotted, Load Class “A” stainless steel grates with bead blasted finish. Grate free area (grate intake) of 19
square inches per 1’ section. Channels available in either 36″, 43″ or 96″ lengths. Center outlets are standard in 4” no hub connections and fabricated as part of the trench drain system. 6″ no hub outlet is available as an option. IAPMO tested and certified to a 100 GPM flow rate.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.p6090-eltd-elevator-trench-drain
  • Product familyDrains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Trench Drains » All
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2022-12-19
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)