เผยแพร่สินค้าของคุณ
P6460-THTD 6″ Wide, Stainless Steel Threshold Drain
MIFAB

P6460-THTD 6″ Wide, Stainless Steel Threshold Drain

MIFAB® Series P6460-THTD Threshold Trench Drain, 6″ wide, 11 gauge fabricated Type 304 stainless steel channels and Load Class “B” stainless steel non-slip Wedgewire grates with vandal proof lockdowns and bead blasted finish. Channels available in either 36″, 48″ 60″, 72″, 96″ or 108″ lengths. Center outlets are standard in 4” no hub connections and fabricated as part of the trench drain system. 6″ no hub outlet is available as an option.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.p6460-thtd-6-wide-stainless-steel-threshold-drain
  • Product familyDrains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Trench Drains » All
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-12-19
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)