เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z192 4" x 3" Downspout Boot
Zurn

Z192 4" x 3" Downspout Boot

4.8 จาก 5 ดาว4.8(5 รีวิว)

4 x 3 [102 x 76] Downspout Boot, Dura-Coated cast iron body and strap with 1/4 [6] dia. cast holes for flat head bolts.

Features & Benefits

* 4" x 3" downspout boot

* Transitions from rectangular gutter to drainage piping

* Optional cleanout port

Keywords: Downspout Boot, zurn downspout boot, roof drain downspout, flat roof drain downspout, roof drain to downspout detail,58835, Z-192,192,92

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z192
  • Product familyRoof Drains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Downspouts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-10-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 71 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleManufactured Gutters and Downspouts
  • OmniClass Number23-13 41 39 11
  • OmniClass TitleRoof Downspouts
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)