เผยแพร่สินค้าของคุณ
R1960 Downspout Nozzle with Perforated Cover
MIFAB

R1960 Downspout Nozzle with Perforated Cover

MIFAB® R1960 Series fabricated Type 304 stainless steel downspout nozzle with hinged perforated bird screen cover in standard and flush models (Suffix -F). Are made to receive PVC, ABS or cast iron pipe inside the “A” dimension. The R1960 models “sleeve over the pipe sticking out of the wall. The R1960-F models sleeve over the pipe and are flush with the wall.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.R1960
  • Product familyDrains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof Drains » Other Roof Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-15
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • UNSPSC nameDownspouts
  • UNSPSC code30151701
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 71 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleManufactured Gutters and Downspouts
  • OmniClass Number23-13 41 39 11
  • OmniClass TitleRoof Downspouts
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING