เผยแพร่สินค้าของคุณ
R1300T Scupper Drain with Angle Grate and Threaded Outlet
MIFAB

R1300T Scupper Drain with Angle Grate and Threaded Outlet

4.5 จาก 5 ดาว4.5(6 รีวิว)
MIFAB® R1300T Series lacquered cast iron scupper drain with 90 degree threaded outlet, membrane clamp and sloped grate (specify cast iron (Suffix -50) or nickel bronze (Suffix -1)).
สเปคสินค้า
  • SKUs: R1302T, R1303T, R1304T, R1306T, R1308T
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.scupper-drain-with-angle-grate-and-threaded-outlet
  • Product familyDrains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof Drains » Scupper Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • UNSPSC nameRoofing drains
  • UNSPSC code30151605
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-13 41 39
  • OmniClass TitleRoof Drains
  • CSI UniFormat II CodeD2040
  • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)