เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
mifab/products/7620e78d-323b-4818-908c-3d407768e941
หน้าหลัก
ประเภท
ประปา
ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
R1100 Standard Sump Roof Drain
Available in สหรัฐอเมริกา
MIFAB
ติดตาม
R1100 Standard Sump Roof Drain
MIFAB® R1100 Series lacquered cast iron roof drain with anchor flange, cast iron waterproofing membrane clamp ring with integral gravel stop, and standard self-locking polyethylene dome strainer with a free area of 43 square inches.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
SKUs: R1102, R1103, R1104, R1105, R1106
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
small-sump-roof-drain
Product family
Drains
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Roof Drains » Sump Drains
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2021-02-26
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.mifab.com/products/small-sump-roof-drain/
คู่มือการติดตั้ง
https://www.mifab.com/products/small-sump-roof-drain/
ข้อมูลด้านเทคนิค
https://www.mifab.com/Catalog/Library/R1100.pdf
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Cast iron
ออกเเบบโดย
สหรัฐอเมริกา
ผลิตโดย
สหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
UNSPSC name
Roofing drains
UNSPSC code
30151605
Uniclass 2015 Code
Ss_30_75
Uniclass 2015 Description
Roof, floor and paving drainage systems
CSI MasterFormat 2014 Code
22 14 26.13
CSI MasterFormat 2014 Title
Roof Drains
OmniClass Number
23-13 41 39
OmniClass Title
Roof Drains
พื้นที่การขาย
อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา
สินค้าใกล้เคียง
Zurn
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
4.6
(
17
)
ดาวน์โหลด
Zurn
Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body
3.9
(
46
)
ดาวน์โหลด
Zurn
Z1732 Adjustable Floor Drain
4.9
(
8
)
ดาวน์โหลด
Zurn
Z1715 Roof Drain
4.8
(
27
)
ดาวน์โหลด
Zurn
ZS880 - Stainless Steel Linear Trench Drain
4.1
(
27
)
ดาวน์โหลด
Zurn
Z192 4" x 3" Downspout Boot
4.8
(
5
)
ดาวน์โหลด