เผยแพร่สินค้าของคุณ
T2400 24″ Wide, Presloped Fabricated Steel Trench Drain System
MIFAB

T2400 24″ Wide, Presloped Fabricated Steel Trench Drain System

MIFAB® T2400 Series 24” wide, 48” long, (or length as needed), pre-sloped (1.00% built in slope) or neutral trench drain. Body is manufactured from 14 gauge steel and finished with an acid resistant powder epoxy coating. Each body has anchor tabs to secure the body within the concrete pour. Slotted tabs are located on both sides of the body for #4 rebar tie down and leveling. Bodies have flanged ends to connect to each other with a neoprene rubber gasket in between. End and bottom outlets are available in 4”, 6”, 8”, 12” or 18” no hub outlet connections and are fabricated as part of the trench drain system. Grates are bolted to brackets within the body. Class C grates are available with grate lockdown hardware (see page 38). Catch basins are also available.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.T2400
  • Product familyDrains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Trench Drains » All
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-15
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)