เผยแพร่สินค้าของคุณ
T300 6" Wide 2 7/8" Deep Drain System
MIFAB

T300 6" Wide 2 7/8" Deep Drain System

MIFAB® T300 Series 6” wide, 2 7/8” deep, 39.40” long, non sloped trench drain system. Body is manufactured from polypropylene. Each body has tabs on both sides of the body, for rebar tie down and leveling. Bodies have interlocking ends and a radiused bottom. End and bottom outlets are available in 2” no hub connections. 20” long polypropylene grates are provided as standard (Suffix –HPP) along with grate lockdown hardware for each grate to secure to the body. Class A, B and C grates are also available with H-20 and / or ADA compliance (see pages 33-35). Catch basins are also available.
สเปคสินค้า
  • SKUs: T300
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.t300-6-wide-2-7-8-deep-drain-system
  • Product familyDrains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Trench Drains » All
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSubdrainage
  • OmniClass Number23-39 29 11
  • OmniClass TitleWaste Water Drains
  • CSI UniFormat II CodeD2040
  • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage