เผยแพร่สินค้าของคุณ
Thermally Improved Aluminum | A250 Picture Window
Milgard Windows & Doors
Archived

Thermally Improved Aluminum | A250 Picture Window

Thermally Improved Aluminum | A250 Picture Window

Clean lines and narrow frames for a contemporary look

Thermally improved aluminum features a polyurethane channel to reduce thermal transfer and improve energy efficiency. Make the most of your home's views with the sleek, trim sight lines of a durable Milgard thermally improved aluminum picture window. Want ventilation? Combine with other windows, such as an aluminum awning window or an aluminum casement window, for lots of fresh air and a great view.
สเปคสินค้า
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.milgard-710
  • Product familyFixed Windows
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Thermally Improved Aluminum
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-06-25
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - กรอบ
  • IFC classificationWindow
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

สินค้าใกล้เคียง

3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (16)