เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ultimate Specialty Shaped Window
Marvin

Ultimate Specialty Shaped Window

Ultimate Specialty Shape windows are available in hundreds of geometric shapes, customized to add special flair to a window design. Many are available as operating windows, providing access to fresh air in addition to unique aesthetics.  Features:  Ideal for designs that require a special focal point or added drama;  Choose from thousands of shapes to fit almost unlimited design possibilities;  Many specialty shapes are available as operating units;  Some shapes available with coastal/hurricane certification up to IZ4.

Please see Marvin website for full wood product files as well as exterior color files for Revit for an exact match to our finishes!

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.marvin_ssw
  • Product familySignature
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ultimate Windows
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-12-12
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - กรอบ
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWindow units
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย ยุโรป เอเชีย
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (10)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)