เผยแพร่สินค้าของคุณ
BCDV13 | Sliding Window
BCDV13 | Sliding Window
BCDV13 | Sliding Window
BCDV13 | Sliding Window
    MINCO

    BCDV13 | Sliding Window

    4.9 จาก 5 ดาว4.9(8 รีวิว)

    BCDV13 | Sliding Window

    Sliding doors offer great dimensional possibilities. Without encroachment, they facilitate interior design and promote solar and light gains. Its simple and safe use is a real asset in everyday life. Its built-in recessed threshold makes it easy to pass through and is ultra-resistant.

    Practical, aesthetic and discreet, the Hybrid bay window is also available with an option for motorization for easier handling.

    สเปคสินค้า
    • HYBRID Sliding Window PERFORMANCES :

      • Thermal performance : Uw up to 1,3W/m².K in double glazing and up to 1,1W/m².K in triple glazing
      • Environmental data : FDES 69 kg CO² eq/UF
      • Air Water Wind performance : A*4 / E*7B / V*B2
      • On window of L2270 x H2140mm with VIR 4.16 argon.4 glazing:
      • Solar gain : Sw 0,52
      • Light Transmission : Tlw 0,64
      • Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 35dB (depending on the glazing chosen)


      MINCO, Le Concept du Mieux :

      • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered
      • 100% of the wood is of France origin
      • Air quality A+ (indoor air emissions)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bcdv13-baie-vitree-coulissante-2vtx
    • Product familyWood-Alu windows
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tonus
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-04-26
    • หมายเลขฉบับ4
    • สูง (มิลลิเมตร)2450
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - บานเลื่อน
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameHorizontal slider windows
    • UNSPSC code30171607
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98_15
    • Uniclass 2015 DescriptionComposite window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleComposite Windows
    • OmniClass Number23-17 13 19 13
    • OmniClass TitleComposite Horizontal Sliding Windows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย
    เบลเยียม
    กวาเดอลูป
    นิวแคลิโดเนีย
    ฝรั่งเศส
    เซนต์ลูเซีย
    ลักเซมเบิร์ก
    มาร์ตินีค
    สวิตเซอร์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)