เผยแพร่สินค้าของคุณ
POSI Floor Joists
POSI Floor Joists
POSI Floor Joists
POSI Floor Joists
POSI Floor Joists
POSI Floor Joists
    MiTek
    Archived

    POSI Floor Joists

    4.7 จาก 5 ดาว4.7(6 รีวิว)

    Posi-Joist combines the lightness of timber with the strength of the Posi-Strut steel web to produce a floor and roof system allowing you to span far greater distances than would be possible with alternative timber products.

    This gives you unequalled design freedom across a wide range of applications for both floor and roof in domestic, industrial and commercial applications. The Posi-Joist allows a variety of internal room layouts within an external shell due to its clear spanning capabilities.

    Easy access for the installation and maintenance of services in the floor zone is the clear advantage of the Posi-Joist system, and with the ever increasing need for MVHR (Mechanical Ventilation and Heat Recovery) systems, Posi-Joist provides a perfect and simple solution that just isn’t possible with alternative solid timber products.

    สเปคสินค้า
    • ...

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.posi-Floor-joist
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)181
    • กว้าง (มิลลิเมตร)36
    • ความลึก (มิลลิเมตร)80
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักTimber
    • วัสดุรองGalvanized steel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)402
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - คานและทับหลัง
    • IFC classificationBeam