เผยแพร่สินค้าของคุณ
KXR6 PFD
Mitsubishi Heavy Industries
Archived

KXR6 PFD

PFD refrigerant flow branch control. -Easy installation, New PFD design means the connection of the indoor unit liquid pipe is made directly to the liquid line - bypassing the PFD. This means (x2) less pipe connections per indoor unit, reducing installation time and cost. -Optional PFD box extension cable that has a connector at ends makes it possible to separate the indoor unit and PFD box further, enable the PFD box to be located away from the indoor unit help reducing the influence of sound caused by PFD box and refrigerant flow.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PFD-E
  • Product familyVRF PFD
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessory
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-08-18
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • ผลิตโดยญี่ปุ่น
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • IFC classificationElectric Heater
  • Uniclass 2015 CodePr_70_65_03
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning units
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD3030
  • CSI UniFormat II TitleCooling Generating Systems

สินค้าใกล้เคียง

5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (9)