เผยแพร่สินค้าของคุณ
Iris by MODELEC collection, light switches and sockets
Iris by MODELEC collection, light switches and sockets
Iris by MODELEC collection, light switches and sockets
Iris by MODELEC collection, light switches and sockets
Iris by MODELEC collection, light switches and sockets
Iris by MODELEC collection, light switches and sockets
Iris by MODELEC collection, light switches and sockets
Iris by MODELEC collection, light switches and sockets
    Modelec

    Iris by MODELEC collection, light switches and sockets

    A collection inherited from the aesthetics of the 1930s, the Iris by MODELEC switches and sockets collection is soft: its round shape with soft edges is associated with the «drop» lever, and it lets itself be caressed by the eye. Since 2023, the collection has also been available in black or white porcelain. 

    Simple, elegant and efficient, it gives your interior a treat on a reasonable budget.

    สเปคสินค้า
    • Single cover plate: 80x80x7mm for the Soft Touch and Satin finishes 

      84x84x7mm for the porcelain plates. 

      6 plates finishes 

      5 brass toggles finishes: black, white, steel, matt brass, shiny brass

      1 or 2 toggles: Two-way or push button / Double Two-way or Double push / Two-way push roller shutter

      and many more functions : sockets / Schuko sockets / USB charger / TV / TV-FM-SAT / RJ45 / Hdmi..  

      Made in France.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.collection-iris-by-modelec
    • Product familyIris by MODELEC collection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Single cover plate
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-08-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)84
    • กว้าง (มิลลิเมตร)84
    • ความลึก (มิลลิเมตร)7
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPorcelain
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - สวิตช์เกียร์
    • IFC classificationSwitching Device
    • รหัส ETIMEC000007
    • ชื่อ ETIMCover frame for domestic switching devices
    • Uniclass 2015 CodePr_65_72_97_63
    • Uniclass 2015 DescriptionPlate switches

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (15)