เผยแพร่สินค้าของคุณ
Confidence collection, double vertical cover plate for switches and sockets
Confidence collection, double vertical cover plate for switches and sockets
Confidence collection, double vertical cover plate for switches and sockets
Confidence collection, double vertical cover plate for switches and sockets
    Modelec

    Confidence collection, double vertical cover plate for switches and sockets

    The Confidence double vertical light switches and socket cover plates are in brass, made in France. They offer a wide range of functions: push buttons and toggles in 4 finishes, with our without LEDs, socket, Schuko sockets, USB chargers, RJ45, HDMI, dimmers, roller shutters, and many more. The Confidence collection is a great classic of the world of decoration. Its clean shapes and the detail of its neat finishes make it a must for your residential, hotel or tertiary projects. The Confidence collection deserves its name. The right touch, whatever your aesthetic choice. Available in 12 finishes.
    สเปคสินค้า
    • Double horizontal front plates dimensions: 151x80x5mm.

      12 brass finishes.

      4 toggles finishes available.

      Plates are available with or without screws.

      Possibility of integrating until 3 toggles on a single plate: two ways or push button switch / roller shutter switch / LED switch, etc.

      and many other functions: 2P+T sockets / international sockets / USB charger sockets / rotary dimmers, etc.

      Made in France.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.confidence-collection-double-vertical
    • Product familyConfidence collection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Double vertical cover plate
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-08-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)151
    • กว้าง (มิลลิเมตร)80
    • ความลึก (มิลลิเมตร)5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - สวิตช์เกียร์
    • IFC classificationSwitching Device
    • รหัส ETIMEC000007
    • ชื่อ ETIMCover frame for domestic switching devices
    • Uniclass 2015 CodePr_65_72_97_63
    • Uniclass 2015 DescriptionPlate switches

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (15)