เผยแพร่สินค้าของคุณ
French Socket, single cover plate, M collection
French Socket, single cover plate, M collection
French Socket, single cover plate, M collection
French Socket, single cover plate, M collection
French Socket, single cover plate, M collection
French Socket, single cover plate, M collection
French Socket, single cover plate, M collection
    Modelec

    French Socket, single cover plate, M collection

    Designed by Valérie Mazerat, the M light switches and sockets collection emerged from the material itself. Product of a marriage between 60s style and our own contemporary craftsmanship, it has a hint of times past, resonating in the present.The M collection fits perfectly in contemporary, minimalist and sharp environments, places that appreciate simplicity.

    13 plate finishes and 13 button finishes for an infinite number of colours, materials and functions combinations. It’s up to you.

    The M collection is made in France.

    สเปคสินค้า
    • 2P+T French socket.


      Dimensions of single front plate: 80x80x5mm.

      13 full-material plate finishes in high-end material: brass, aluminum and steel.

      Also available in many other functions: switches / 2P+T sockets / international sockets / USB charger sockets / rotary dimmers / Bluetooth dimmers / reading lights, etc.

      Made in France.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.m-collection-french-socket-single
    • Product familyM collection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Single cover plates
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-08-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)80
    • กว้าง (มิลลิเมตร)80
    • ความลึก (มิลลิเมตร)5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองBrass
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - สวิตช์เกียร์
    • IFC classificationSwitching Device
    • รหัส ETIMEC000007
    • ชื่อ ETIMCover frame for domestic switching devices
    • Uniclass 2015 CodePr_65_72_97_63
    • Uniclass 2015 DescriptionPlate switches

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (15)