เผยแพร่สินค้าของคุณ
Acousti-Seal® Encore® Paired Panels
Modernfold, Inc.

Acousti-Seal® Encore® Paired Panels

3.8 จาก 5 ดาว3.8(6 รีวิว)

Acousti-Seal® Paired Panel Systems

At Modernfold, we offer a range of paired-panel operable wall systems to provide the ultimate in ease and flexibility. Quick setup is possible with paired panel operable walls, as panels are hinged together in groups of two and move smoothly in a straight line. Requiring no auxiliary storage track or support and using automatic bottom seals, paired panel systems are suited for applications that require exceptional durability, acoustic control, and frequent efficient use.

Acousti-Seal® Encore®

When top-of-the-line acoustical performance and premium aesthetics are desired, Acousti-Seal® Encore® raises the bar in the operable partition industry. This single-panel system features an unprecedented industry-leading 56 STC, along with automatic SureSet™ top and bottom seal operation.

สเปคสินค้า
  • For Modernfold's Acousti-Seal® Encore® Paired Panel specification and technical data sheet, visit www.modernfold.com/en-US/downloads/product-documents to download.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.acousti-seal-encore-paired-panels
  • Product familyOperable Partition Systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acousti-Seal® Encore® Paired Panel
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-11-15
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังบานเลื่อนจัดเก็บ
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC nameAcoustical insulation
  • UNSPSC code30141601
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriptionAcoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Partitions
  • OmniClass Number23-15 11 17 11
  • OmniClass TitleHorizontally Sliding Partitions