เผยแพร่สินค้าของคุณ
Concept Ceiling
Concept Ceiling
Concept Ceiling
    Moelven Modus

    Concept Ceiling

    Suspended ceilings are primarily used to regulate the acoustics in the room and reduce noise between rooms. In addition, they have an aesthetic function by hiding technical installations in the ceilings. The Concept ceiling panels are particularly appropriate where one wants a high degree of flexibility in connection with good noise reduction between rooms. The tiles are wet pressed mineral fiber plates with white painted acoustic fleece on the underside. The Concept ceiling consists of four plate varieties with different acoustic properties but with identical surface so that they can be exchanged in same premises.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.himling
    • Product familyCeiling
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Suspended ceiling
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-10-12
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass wool
    • วัสดุรองGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • ผลิตโดยนอร์เวย์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
    • IFC classificationCeiling
    • UNSPSC nameCeiling panels
    • UNSPSC code30161602
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_25_22_90
    • Uniclass 2015 DescriptionUnit/ modular suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
    • OmniClass Number23-15 19 23 11
    • OmniClass TitleSuspended Ceilings
    • CSI UniFormat II CodeC3030
    • CSI UniFormat II TitleCeiling Finishes