เผยแพร่สินค้าของคุณ
Portal
Portal
Portal
Portal
    Moelven Modus

    Portal

    The uniqueness of the door portal is that it opens inwards but incorporating the outside in the closed position. The frame is hidden behind the panel sheets in the front for a smoother appearance. The portal is provided as standard with 10 x 21 M door leaf. The door leaf can be provided in glass or compact and still reach up to 35 dB noise reduction.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.portal
    • Product familySystem walls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Partition walls
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-10-12
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังรูปแบบอื่นๆ
    • IFC classificationWall
    • UNSPSC nameWall finishing materials
    • UNSPSC code301615
    • Uniclass 2015 CodeEF_25
    • Uniclass 2015 DescriptionWall and barrier elements
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePartitions
    • OmniClass Number23-15 11 11
    • OmniClass TitleFixed Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes