เผยแพร่สินค้าของคุณ
6190 Align One-Handle Bathroom Faucet
Moen

6190 Align One-Handle Bathroom Faucet

Features

From large, open master baths to minimalist powder rooms, Align faucets and accessories bring a refreshed modern look to your home with simple lines and contemporary style.

  • chrome finish is highly reflective for a mirror-like look that works with any decorating style
  • one-handle lever handles make it easy to adjust the water
  • single hole mount creates a cleaner look against custom countertops
  • complies with Americans with Disabilities Act (ADA) specifications
  • clear laminar stream provides for a beautiful water presentation
  • meets epa WaterSense® criteria to conserve water without sacrificing performance
  • limited lifetime warranty
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.moen-2035
  • Product familyMixing Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Align
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets