เผยแพร่สินค้าของคุณ
Genta Chrome One-Handle Bathroom Faucet - 6702
Moen

Genta Chrome One-Handle Bathroom Faucet - 6702

Features

The Genta bath suite boasts contemporary, curved edges for an appealing, yet substantial style that brings a sleek feeling to the bathroom.

  • chrome finish is highly reflective for a mirror–like look that works with any decorating style
  • one–handle lever make it easy to adjust the water
  • single hole mount creates a cleaner look against custom countertops
  • complies with Americans with Disabilities Act (ADA) specifications
  • aerated flow is ideal for everyday bathroom tasks, like brushing teeth and washing hands
  • meets EPA WaterSense® criteria to conserve water without sacrificing performance
  • limited lifetime warranty
  • includes red and blue markings
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.moen-6702
  • Product familyMixing Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Genta
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-18
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets