เผยแพร่สินค้าของคุณ
Gibson Chrome Two-Handle Roman Tub Faucet - T961
Moen

Gibson Chrome Two-Handle Roman Tub Faucet - T961

Features

The Gibson Collection gives contemporary industrial design a softer point–of–view. The tubular spout and handles mirror the look of exposed piping while polished edges create a chic and modern style.

  • chrome finish is highly reflective for a mirror–like look that works with any decorating style
  • two–handle lever make it easy to adjust the water
  • built on the Moen M–PACT common valve system, allowing you to update the faucet style in the future without replacing any plumbing
  • complies with Americans with Disabilities Act (ADA) specifications
  • limited lifetime warranty
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.moen-T961
  • Product familyMixing Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Gibson
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-18
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม