เผยแพร่สินค้าของคุณ
YB8886 90 Degree Towel Bar/Towel Ring
Moen Accessories

YB8886 90 Degree Towel Bar/Towel Ring

Features

With ultra-modern styling, the 90 Degree collection is a study in minimalism. Geometric forms, squared corners and straight lines create an urban focal point for today's contemporary baths.

  • chrome finish is highly reflective for a mirror-like look that works with any decorating style
  • towel bar/towel ring
  • included template and mounting hardware take the guesswork out of installation
  • metal mounting post for extra security
  • corrosion resistant
  • limited lifetime warranty
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.moen-2007
  • Product familySanitary Components
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์90 Degree
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ที่แขวนและที่เกี่ยว