เผยแพร่สินค้าของคุณ
Iso Chrome Bath Light - DN0763CH
Moen Accessories

Iso Chrome Bath Light - DN0763CH

Features

The Iso™ Collection's telescoping machined–metal design infuses industrial elements into European minimalism as it boldly, and beautifully, embraces the future.

  • chrome finish is highly reflective for a mirror–like look that works with any decorating style
  • supports up to 100 watt max bulbs
  • three globe
  • UL® listed
  • replacement globes available
  • fixtures can be mounted with glass globes facing up or down for more design flexibility
  • glazed sockets ensure the socket rings install with ease
  • quick connect wiring allows you to pre–wire the light fixture to the junction box for a quicker, easier installation
  • standard 120 voltage
  • limited lifetime warranty
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.moen-DN0763CH
  • Product familyBathroom Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Iso
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ