เผยแพร่สินค้าของคุณ
MORA INXX II sharp Kitchen mixer
MORA INXX II sharp Kitchen mixer
MORA INXX II sharp Kitchen mixer
MORA INXX II sharp Kitchen mixer
MORA INXX II sharp Kitchen mixer
MORA INXX II sharp Kitchen mixer
MORA INXX II sharp Kitchen mixer
MORA INXX II sharp Kitchen mixer
    Mora Armatur

    MORA INXX II sharp Kitchen mixer

    With its durable chrome finish and strong personality, the INXX II sharp kitchen mixer makes a stylish, contemporary statement in your kitchen. The mixer has been tested and approved according to current building regulations and is energy-efficient, which means it reduces water and energy use without compromising on comfort.

    About the collection INXX II is an elegant, timeless collection in a palette of carefully selected colours. Offering a combination of high quality, sober design and outstanding comfort, this is the ultimate collection. 

    Chrome art.no 272051.CA RSK 8311245 NRF 4290501                                                                                                                                       Matte black art.no 272051.12CA RSK 8311246 NRF 4290502                                                                                                                      Matte white art.no 272051.22CA RSK 8311247 NRF 4290503                                                                                                                          Matte grey  art.no 272051.44CA RSK 8311248 NRF 4290504                                                                                                                  Polished brass  art.no 272051.60CA RSK 8311249 NRF 4290505                                                                                                           Brushed brass art.no: 272051.62CA RSK 8311251 NRF 4290506                                                                                                          Brushed nickel: art.no 272051.76CA RSK: 8311252 NRF: 4290507



    สเปคสินค้า
      • Ceramic cartridge 
      • Adjustable flow control and temperature limiter 
      • Eco (energy and water saving constant flow aerator, 8 l/min at 200–600 kPa) 
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided) 
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included 
      • Hole diameter Ø34-37 mm




    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.272051
    • Product familyKitchen Mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mora Inxx
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-08-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)306
    • กว้าง (มิลลิเมตร)103
    • ความลึก (มิลลิเมตร)230
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.468
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationFlow Controller
    • UNSPSC nameMixers or agitators
    • UNSPSC code47101512
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป