เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mora MMIX Shower System kit
Mora MMIX Shower System kit
    Mora Armatur
    Archived

    Mora MMIX Shower System kit

    Head shower kit with safety mixer, 160 c/c, and head shower. Safety mixer in 4MS approved lead free brass. Chrome/black. RSK 8344165 Mora MMIX combines a softly shaped, ergonomic exterior with an energy-efficient interior. It has a geometric design with softly billowing curves, and the whole product line conveys a timeless, uniform style. Mora MMIX was developed according to our unique EcoSafe™ environmental concept for low energy consumption and long-term environmental care.
    สเปคสินค้า
    • Mora MMIX Shower mixer (MA no 731050.0011): Pressure balanced thermostatic mixer Temperature handle with safety stop at 38°C With Eco-function Lead Free material Approved non-return valves, EN-Standard EN1717 Mora MMIX Shower System (MA no 130313): Diverter with ceramic cartridge Shower hose in metal, PVC- and BPA-free With Easy-Clean anti-limescale system Shower bar can be shortened if required Connection with G1/2 Diverter can be mounted with lever pointing in chosen direction Eco (energy and water saving hand shower 9 l/min, shower head 12 l/min)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.731300-0011
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mora MMIX
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-11-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1216
    • กว้าง (มิลลิเมตร)180
    • ความลึก (มิลลิเมตร)350
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures