เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mora MMIX Kitchen Mixer K5
Mora MMIX Kitchen Mixer K5
    Mora Armatur
    Archived

    Mora MMIX Kitchen Mixer K5

    Kitchen mixer with soft closing and C-spout. Adjustable flow control and temperature limiter. Soft PEX flat end Ø10 mm. 4MS approved lead free brass. Energy class C. Chrome. RSK 8318375 732100.CA Constant flow 8 l/min. Soft PEX flat end Ø10 mm. Lead free. Energy class C. Chrome. RSK 8318379 732100.TT With Turbo-Jet function. Soft PEX flat end Ø10 mm. Lead free. Energy class B. Chrome. RSK 8318378 732101 Flow 9 l/min. Soft PEX® hoses with 3/8". Lead free. Chrome. 732101.CA Constant flow 8 l/min. Soft PEX® hoses with 3/8". Lead free. Chrome. 732101.TT With Turbo-Jet function. Soft PEX® hoses with 3/8". Lead free. Chrome. Mora MMIX combines elegance and ergonomic design with energy-efficiency. Soft geometric curves and a timeless style characterise the entire Mora MMIX range. The mixers were developed according to our unique EcoSafe™ concept focusing on low energy consumption and long-term environmental care.
    สเปคสินค้า
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Soft PEX® hoses. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Lead Free material. Hole diameter Ø32-37 mm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.732100
    • Product familyKitchen Mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mora MMIX II
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-11-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)391
    • กว้าง (มิลลิเมตร)100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)237
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameMixers or agitators
    • UNSPSC code47101512
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    สินค้าใกล้เคียง

    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (23)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (26)