เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mora MMIX K5 Kitchen Mixer Care with dish washer valve
Mora Armatur
Archived

Mora MMIX K5 Kitchen Mixer Care with dish washer valve

Kithen mixer with dish washer valve, soft closing and Eco function. Soft PEX flat end Ø10 mm. 4MS approved lead free brass. Chrome. RSK 8318395 LVI 6261192 732161 Soft PEX® hoses with 3/8". Chrome. RSK 8318396 NRF 4290242 Mora MMIX Care is a line of mixers specially designed to meet lifelong needs. Mora MMIX Care mixers have extra long levers. Mora MMIX Care proves that ergonomic comfort can be combined with aesthetic excellence. These mixers’ special ergonomic functions complement their clean basic design, creating a softer look. Mora MMIX Care mixers are tested, approved and quality marked by the Swedish Rheumatism Association.
สเปคสินค้า
  • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Soft PEX® hoses. Swivel spout 60°, 85°, 110° or 360°. With dish washer valve, switchable between cold and hot water. Pre-set on cold water. Lead Free material. Hole diameter Ø32-37 mm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.732160
  • Product familyKitchen Mixers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mora MMIX II
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองChrome
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameMixers or agitators
  • UNSPSC code47101512
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 DescriptionMixers
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (86)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (6)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (49)