เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAVA I, bathtub
LAVA I, bathtub
LAVA I, bathtub
LAVA I, bathtub
    Mora Armatur

    LAVA I, bathtub

    With a name that evokes the flowing mineral-rich qualities of volcanic rock. Made from a tactile, durable mineral composite with thermal insulating qualities, the Lava range combines harmonious, modern aesthetics with comfort.
    Stillness is the word that springs to mind with the Mare I. Its contemporary, freestanding form is as much a work of art as it is a place to relax.

    A symmetrical bath, with a centre plug and modern 3 cm thick edge, it comes in two sizes, with an overflow that’s been designed to minimise water staining.

    Article number: 951001 

    สเปคสินค้า
      • Freestanding bath
      • Mineral composite (Dolomite)
      • Double ended
      • Weight: 92 kg
      • Volume: 280 l
      • Pre installed white waste
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.951001
    • Product familyX Collection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wash Basin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)630
    • กว้าง (มิลลิเมตร)770
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1580
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักComposite
    • วัสดุรองComposite
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)92
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodeAc_35_80_07
    • Uniclass 2015 DescriptionBathing
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units
    • CSI UniFormat II CodeE1090
    • CSI UniFormat II TitleOther Equipment

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (92)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (19)