เผยแพร่สินค้าของคุณ
MK-52 Louvre Vent
MK-52 Louvre Vent
    Morad

    MK-52 Louvre Vent

    The MK-52 system is intended for the construction of ventilation openings, air intakes, and air exhaust outlets, combining high performance with durability. Based on the proven ML.52 louvre profile, it offers identical parameters and louvre spacing, ensuring design consistency across projects.

    The reinforced frame design allows for the fabrication of large-sized grilles, maintaining stability even at significant dimensions. As standard, each grille is fitted with a mosquito screen, providing additional protection without compromising airflow.

    The MK-52 system offers flexible installation options: it can be screwed directly through the frame, fixed using mounting anchors, or clipped into aluminium joinery frames using special clips.

    Grilles are available either in raw aluminium or powder-coated in any RAL colour to match architectural requirements. Thanks to its balanced design, the MK-52 grille ensures an optimal combination of airflow efficiency and mechanical strength.

    สเปคสินค้า
      • Visual free area: approx. 71%
      • Effective open area: approx. 58%
      • Louvre spacing: 52 mm
      • Louvre profile: ML.52
      • Maximum grille area: up to 5 m²
      • Maximum unsupported span (without reinforcement): 800 mm
      • Standard features: integrated mosquito screen
      • Mounting options:
        • Direct screwing through the frame
        • Mounting with fixing anchors
        • Clipping into aluminium frame clips
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MK-52-louvre-vent
    • Product familyElliptical
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์MK-52
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)52
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Louvre window
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEC011406
    • ชื่อ ETIMFaçade louver
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLouvres and components
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLouvers
    • OmniClass Number23-17 21 11 15
    • OmniClass TitleExterior Louvers and Grilles

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา