เผยแพร่สินค้าของคุณ
Impossible Wood chair
Impossible Wood chair
    Moroso

    Impossible Wood chair

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(5 รีวิว)
    Material possibility of the abstract form An aesthetic which crosses the line; rational, logical interpretation is replaced by instinctive perception. A process of conceptual reinvention, a curved wooden frame which would be impossible to produce if not through injection moulding. The seat heralds a new form, nature is altered, with a moulded plastic product displaying all the visual and tactile characteristics of wood. An extreme investigation into some of the intrinsic opportunities of industrial design to produce a new, stylish, lightweight form. Shell is molded polypropylene; 4-leg base is tubular steel with varnished finish, chrome or stainless steel AISI 304 suitable for outdoor use; polypropylene glides. Impossible wood is stackable up to 8.
    สเปคสินค้า
    • IN/OUTDOOR CHAIR Shell is molded polypropylene; 4-leg base is tubular steel with powder coat finish, chrome or stainless steel AISI 304 suitable for outdoor use; polypropylene glides. Impossible wood is stackable. NOTE: - minimum order 2 chairs or multiples of 2 of the same color and finish.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Impossbile-wood
    • Product familyImpossible Wood
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์chair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-10-31
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (61)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (54)