เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bamboo Supreme High Density Natural
Bamboo Supreme High Density Natural
Bamboo Supreme High Density Natural
    MOSO Bamboo

    Bamboo Supreme High Density Natural

    MOSO Bamboo Supreme is made from two layers of bamboo, with a 4 mm toplayer and a cross pressed bamboo backing. The total thickness is 10 mm which is relatively thin compared to other wood floors. However, as with any wood species the basic rule is: the thicker, the less stable the wood (shrink/swell). The 10 mm thickness and 4 mm toplayer is an ideal compromise between durability and stability and therefore offers a perfect solution for heavy duty conditions, like installation on floor heating and/or installation in heavy traffic areas.

    ติดต่อกับ MOSO Bamboo

    สเปคสินค้า
    • • Product code: BF-DT409 • High Density, Natural, Lacquered, Nano-bevel • Dimensions: 920x96x10 mm • 2-ply Flooring • Installation method: glued down • Density (Toplayer): +/- 1050 kg/m3 • Top layer thickness / Wear layer: approx. 4 mm • Resistance to Indentation - Brinell Hardness: ≥ 9.5 kg/mm2 (EN 1534) • Wear resistance : ≥ 7000 Revolutions (WR3) (EN 13696) • Reaction to fire: Class Cfl-s1 (EN 13501-1) • Formaldehyde emission: Class E1 (< 0.124 mg/m3, EN 717-1), Class E0 (< 0.025 mg/m3) E0 Class is an unofficial formaldehyde emission class, but it is commonly used to indicate that the product has a very low emission, not detectable (n.d.) emission or is produced with No Added Formaldehyde (NAF) glues. E0 products automatically qualify for the official E1 Class according EN 717-1. • Slip resistance : USRV 26 (CEN/TS 15676) / R 10 (DIN 51130) • Thermal conductivity: 0,21 W/mK (EN 12667) • Thermal resistance: 0.0471 m2K/W (EN 12667) • Use Class: Class 1 (EN 335) • Critical radiant flux: Class 1 (ASTM E 648) • CO2 neutral: LCA report TU Delft (ISO 14040/44) (moso-bamboo.com/lca) • Environmental Product Declaration - EPD (EN 15804) (moso-bamboo.com/epd) • FSC®: Products available with FSC® certification on request. • Contribution LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ2 • v2009: MR 6, MR 7 (FSC®), IEQ 4.3 • Contribution BREEAM: HEA 2, MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 • Guarantee: 30 years
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BF-DT409
    • Product familyMOSO Bamboo Supreme
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bamboo Flooring
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)920
    • กว้าง (มิลลิเมตร)96
    • ความลึก (มิลลิเมตร)10
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBamboo
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นประเภทอื่นๆ
    • IFC classificationFloor
    • OmniClass Number23-15 17 00
    • OmniClass TitleFloor Coverings