เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bamboo Elite Premium High Density White
Bamboo Elite Premium High Density White
Bamboo Elite Premium High Density White
    MOSO Bamboo

    Bamboo Elite Premium High Density White

    MOSO Bamboo Elite Premium is a floor board that is even longer and wider compared to Bamboo Elite. The board is made of three layers of solid bamboo, the middle layer is pressed in cross direction to maximise the stability. The boards are equipped with a click system for easy installation.

    ติดต่อกับ MOSO Bamboo

    สเปคสินค้า
    • • Product code: BF-EL200-02 • High Density, White, Stained-lacquered (extra matt), Nano bevel • Dimensions: 1850x190x15mm • Bamboo flooring with click system • Installation method: Floating or glued down • Density (Toplayer): +/- 1050 kg/m3 • Top layer thickness / Wear layer: approx. 4 mm • Resistance to Indentation - Brinell Hardness: ≥ 9.5 kg/mm2 (EN 1534) • Reaction to fire: Class Bfl-s1 (EN 13501-1) • Formaldehyde emission: Class E0 (< 0.025 mg/m3), Class E1 (< 0.124 mg/m3, EN 717-1). E0 Class is an unofficial formaldehyde emission class, but it is commonly used to indicate that the product has a very low emission, not detectable (n.d.) emission or is produced with No Added Formaldehyde (NAF) glues. E0 products automatically qualify for the official E1 Class according EN 717-1. • Thermal conductivity: 0.19 W/mK (EN 12667) • Thermal resistance: 0.0725 m2K/W (EN 12667) • Use Class: Class 1 (EN 335) • CO2 neutral: LCA report TU Delft (ISO 14040/44) (moso-bamboo.com/lca) • Environmental Product Declaration - EPD (EN 15804) (moso-bamboo.com/epd) • FSC®: Products available with FSC® certification on request. • Contribution LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ2 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®), IEQ 4.3 • Contribution BREEAM: HEA 2, MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (HD) • Guarantee: 30 years
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BF-EL200-02
    • Product familyMOSO Bamboo Elite Premium
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bamboo Flooring
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1850
    • กว้าง (มิลลิเมตร)190
    • ความลึก (มิลลิเมตร)15
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBamboo
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นประเภทอื่นๆ
    • IFC classificationFloor
    • OmniClass Number23-15 17 00
    • OmniClass TitleFloor Coverings