เผยแพร่สินค้าของคุณ
Diesel Generator Set, mtu Series 2000 16V, 1000-1250kWe, 60Hz, 208-4160V
mtu - A Rolls-Royce solution

Diesel Generator Set, mtu Series 2000 16V, 1000-1250kWe, 60Hz, 208-4160V

Product Highlights:

  • Designed and manufactured in facilities certified to standards ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004
  • Verified product design, quality and performance integrity
  • Industry leading average load factor
  • Cutting-edge emissions control
  • Outstanding fuel economy
  • Best-in-class reliability and availability
  • Optimized maintenance intervals
  • Advanced monitoring & communications
  • Accepts Rated Load in One Step Per NFPA 110
  • Compliant with industry codes & standards
สเปคสินค้า
  • EQUIPMENT

    Enginemtu Series 2000; EPA Certified Tier 2 or Fuel Consumption Optimized

    Generator : Digital Voltage Regulator; AREP standard, PMG Excitation optional; 4 Pole, Rotating Field; 1 Bearing, Sealed; ±0.25% Voltage Regulation; 2/3 Pitch Windings

    Radiator : Unit Mounted or Remote Options

    Air Filtration : Single Stage Air Cleaners

    Fuel System : Electronically Controlled High-Pressure Injection

    Monitoring And Controls : Generator Set Control, Metering, Protection, Fault-Alarm Status Indication, Event Recording

    Warrarnty : 2-Year Standard

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Rolls-Royce-Solutions-America-1000-1250kWe
  • Product familyElectrical Generator Sets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์mtu 16V2000
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-02-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและไฟ
  • รหัส ETIMEC002823
  • ชื่อ ETIMPower generator
  • UNSPSC nameDiesel generators
  • UNSPSC code26111601
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClass Number23-35 11 15 11
  • OmniClass TitleDiesel Generator Sets

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้