เผยแพร่สินค้าของคุณ
M32 Cladding - insulation
M32 Cladding - insulation
M32 Cladding - insulation
M32 Cladding - insulation
    MYRAL

    M32 Cladding - insulation

    Process: M32 BNV panel

    This is a non-ventilated cladding system (without air space), consisting of a cladding panel, a metal frame, mineral wool thermal insulation and a vapour barrier membrane between the supporting wall and the insulation.

    • Maximum thickness of additional insulation: 240 mm inserted between the supporting wall and the back of the M32 cladding panel.

    This non-ventilated cladding process is designed for collective and individual housing, establishments open to the public and the tertiary market.

    Vertical and horizontal installation of the M32 facade cladding, an external aluminium cladding available in several finishes and a wide choice of colours.

    • M32 alone: 1.45 m².K/W
    • Fixed width: 50 cm
    • Custom length: between 1.5 ml and 14 ml
    • M32 thickness: 32 mm
    • Maximum system thickness: 32 mm + 240 mm
    สเปคสินค้า
      • Non-ventilated system

      Installation of the non-ventilated cladding system (without air space) on flat, vertical walls, new or existing, of rendered masonry or concrete, blind or with openings.

      Description of Myral panels

      The Myral M32 panel consists of elements combining a pre-lacquered aluminium sheet cladding with moulded polyurethane insulation.

      The cladding elements are installed by interlocking the PVC edges and fixing to the metal frame with screws.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.M32-BNV
    • Product familyM32 BNV
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์aspect lisse
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-07-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)32
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPolyisocyanurate PIR
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationWall
    • รหัส ETIMEC000406
    • ชื่อ ETIMThermal insulation
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_20
    • Uniclass 2015 DescriptionWall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Panels
    • OmniClass Number23-13 37 13
    • OmniClass TitleExterior Wall Cladding

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป แอฟริกา
    เบลเยียม
    โกตดิวัวร์
    ฝรั่งเศส
    แอลจีเรีย
    เยอรมนี

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)