เผยแพร่สินค้าของคุณ
VGR Valve
Nacobre

VGR Valve

4.2 จาก 5 ดาว4.2(17 รีวิว)
Threaded globe valve.
สเปคสินค้า
    • Maximum operating pressure: 7.0 kg / cm2 (100PSI)
    • Applications: Water, Domestic use
    • Connection: Thread for NPT female tube
    • VGR - 13: ½” (13 mm)
    • VGR - 19: ¾” (19 mm)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vgr
  • Product familyNacobre Construcción
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Válvulas
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-06-04
  • หมายเลขฉบับ2
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยเม็กซิโก
  • ผลิตโดยเม็กซิโก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54
  • Uniclass 2015 DescriptionValve products
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGeneral-Duty Valves for Plumbing Piping
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD2020
  • CSI UniFormat II TitleDomestic Water Distribution

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง